Publikovat produkty
DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through D180/200 (1.0m)

The DucoFlex Universal Roof feed-through D160/180 can be used as a supply and extraction point on both flat and sloping roofs. This unit can also be used at higher air flow rates thanks to  its low air-resistance. The pre-fitted connection piece is 635 mm, implying that the roof feedthrough can be used in any conceivable situation. The insulated end piece fits both DucoFlex ISO D160 pipes and D180 pipes.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-universal-roof-feed-through-d180-200
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1488
  • Šířka (mm)395
  • Hloubka (mm)395
Související
  • Hlavní materiálEPS
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)29
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC010876
  • Název ETIMHeat exchanger roof duct
  • Kód Uniclass 2015Ac_15_15_95
  • Popis Uniclass 2015Ventilation and air conditioning systems surveying

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie