Publikovat produkty
DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263
DUCO

DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263

The DucoFlex Universal Roof feed-through tile D263 can be combined with the Universal Roof feed-through D180/200. The unit is a 4-tile solution that is suitable for sloping roofs with a pitch between 19° and 50°. The pre-assembled plastic slate ensures quick and water-tight installation.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-universal-roof-feed-through-tile-d263
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVarious Control Components
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)340
  • Šířka (mm)800
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)3.62
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC010115
  • Název ETIMFeed-through tile

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie