Publikovat produkty
DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125
DUCO

DucoFlex 90° Bend splitter vent connector short, oval D125

The DUCO Bend splitter vent connector short can be multifunctionally adjusted. It enables to connect a DucoFlex 3x63, 2x75 or 2x90 adapter. The short coupling is suitable for any type of floor. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts.

Specifikace
  • Compatible with DucoFlex Adapter 3x63, 2x75 or 2x90

    • Compatible with DucoFlex Oval ducting (when using a connection piece)

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaducoflex-ventielaansluitstuk-kort-ovaal-d125
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)127
  • Šířka (mm)158
  • Hloubka (mm)162
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.19
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015240
  • Název ETIMAir inlet/extraction units

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie