Publikovat produkty
Insulated connection piece with joint D125/D125 (M/M)
DUCO

Insulated connection piece with joint D125/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotainsulated-connection-piece-with-joint-d125-d125-m-m
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-10-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)140.5
  • Hloubka (mm)140.5
Související
  • Hlavní materiálPolypropylen
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.14
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC011220
  • Název ETIMConnecting piece, round air duct

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie