Publikovat produkty
Mounting chair standing (DucoBox Energy Comfort D325)
DUCO

Mounting chair standing (DucoBox Energy Comfort D325)

In situations where wall mounting of the DucoBox is not possible, this mounting chair enables floor mounting. Use of standard siphon possible.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamounting-chair-standing-ducobox-energy-comfort-d325
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)148
  • Šířka (mm)671
  • Hloubka (mm)405
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011606
  • Název ETIMAccessories for ventilator

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie