Publikovat produkty
Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)

In situations where wall mounting of the DucoBox Energy Comfort (Plus) is not possible, this support frame enables floor mounting. Use of a flat siphon is required.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotamounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2026-07-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)148
  • Šířka (mm)497
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)1.2
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC011606
  • Název ETIMAccessories for ventilator

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie