Publikovat produkty
Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU
DUCO

Pre-Heater DucoBox Energy Comfort (Plus) – 1425W - EU

The Pre-Heater is a frost protection system based on an electrical resistance of up to 1425W that can optionally be applied in the ODA connection of a DucoBox Energy Comfort (Plus).

Specifikace
  • The resistance is modulatively controlled based on various temperature readings in the ventilation unit.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapre-heater-ducobox-energy-comfort-plus-1425w-eu
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVarious Control Components
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)212
  • Šířka (mm)392
  • Hloubka (mm)257
Související
  • Hlavní materiálExpandovaný Polypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)2.45
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEC011599
  • Název ETIMDuct heater, electric