Publikovat produkty
Reducer 160/125
DUCO

Reducer 160/125

The 160/125 Reducer is used to make a quick and sound connection between (exhaust) ducting, with an inside diameter of 160 mm, and DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.
Specifikace
  • Compatible with DucoBoxes with a D125 exhaust ducting connection.

    • Connections:

    - 1x D160(M)

    - 1x D125(F)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotareducer
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)73
  • Šířka (mm)160
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPolypropylen
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.07
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015560
  • Název ETIMAccessories for flue gases and air

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie