Publikovat produkty
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasilent-plus-pakket
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-05-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)380
  • Šířka (mm)80
  • Hloubka (mm)160
Související
  • Hlavní materiál1C Polyuretan
  • Vedlejší materiálPěnový materiál
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.48
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód ETIMEG015260
  • Název ETIMPressure increase/decrease
  • Kód Uniclass 2015SL_35_10_43
  • Popis Uniclass 2015Isolation units

Dostupnost regionu

Evropa