Publikovat produkty
Surface-mounted box DUCO controllers
DUCO

Surface-mounted box DUCO controllers

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. Using this optional surface-mounted box, the DUCO built-in controls and sensors can easily be applied in situations where built-in is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasurface-mounted-box-duco-controllers
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-06-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)39
  • Šířka (mm)87
  • Hloubka (mm)87
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000080
  • Název ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie