Publikovat produkty
Surface-mounted box DUCO user controllers / sensors
DUCO

Surface-mounted box DUCO user controllers / sensors

Single surface-mounted box for Duco controls and sensors. This optional surface-mounted box allows DUCO flush-mounted controls and sensors to be easily installed in situations where flush mounting is not possible, such as renovation projects or walls with limited depth.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasurface-mounted-box-duco-user-controllers-sensors
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůAccessories
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2025-10-21
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)38.5
  • Šířka (mm)87
  • Hloubka (mm)87
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Čistá hmotnost (kg)0.06
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Mechanické větrání
  • Kód ETIMEC000080
  • Název ETIMSurface mounted housing for flush mounted switching device

Dostupnost regionu

Evropa
Belgie
Nizozemsko
Velká Británie