Publikovat produkty
Schakelcontact
DUCO

Schakelcontact

Switch contact RF / 230 VAC supply voltage free contact repeater white

Specifikace
  • The switch contact can fulfill one or both of the following functions: Switch detection: the ventilation system will perform an action when a (double-pole) voltage-free contact closes. Suitable for toilet detection, connection with heat pump or overrule mode (only one function per switch contact). Repeater: The switch contact is excellent as a repeater to amplify the signal in case of RF communication problems. In that case, the switch contact must be positioned in such a way that the distance to be bridged becomes smaller and/or the signal is less hindered by obstacles. Thanks to its small dimensions, the switch contact is easy to hide.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaswitch-sensor
  • Skupina výrobkůMechanical Ventilation
  • Skupina produktůVentilation Units
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2022-03-16
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)40
  • Šířka (mm)40
  • Hloubka (mm)18
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
  • Čistá hmotnost (kg)0.02
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
  • Klasifikace IFCSpínací zařízení
  • Kód ETIMEG000013
  • Název ETIMDomestic switching devices