Publikovat produkty
ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® Interior/Exterior Paint, Ultra-Premium, Ultra-Low VOC, enamel water-based Urethane Alkyd

ARISTOSHIELD® is an ultra-premium interior/exterior ultra-low VOC enamel formulated with advanced water-based urethane alkyd technology for an oil-like finish. It is ideal for use on high end residential, commercial, and industrial projects where superior performance and durability are required. 
-Superior balance of hardness and flexibility
-Excellent flow & leveling, which forms a durable, uniform finish
-Superior yellow resistant properties compared to other alkyd emulsion paints
-Can be used as a Direct-to-Metal (DTM) coating on properly prepared surfaces


Keywords: Paint

Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

Specifikace
  • Keywords: Paint

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotade-007
  • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
  • Skupina produktůInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes
  • Kód CSI UniFormat IIC30
  • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika
Čína
Spojené státy americké
Korejská republika