Publikovat produkty
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating
ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® 100% acrylic elastomeric wall coating

    ENDURALASTIC® is an ultra-premium specialty 100% acrylic elastomeric wall coating designed for use on exterior surfaces. ENDURALASTIC has exceptional flexibility, chalking and binder degradation resistance, and provides outstanding waterproofing protection against wind-driven rain by bridging hairline cracks. ENDURALASTIC also provides excellent adhesion and outstanding alkali and efflorescence resistance on properly prepared masonry.

    • Superior elasticity and elongation
    • Excellent crack bridging properties
    • Waterproofs against wind-driven rain
    • Great dirt pick-up resistance

    Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaenduralastic-wall-coating
    • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
    • Skupina produktůExterior Paints & Primers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCExterior finishing materials
    • Kód UNSPSC3015
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika
    Čína
    Spojené státy americké
    Korejská republika