Publikovat produkty
SPARTAZERO® Interior Paint
SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO® Interior Paint

    SPARTAZERO | Interior Paint

    SPARTAZERO Flat is a premium interior, low odor, Zero VOC paint that provides exceptional hide, durability, and performance. It is ideal for use on residential and commercial projects, schools, hospitals, or hotels and any application where low odor products are preferred.

    Why SPARTAZERO paints outperform the competition

    • Zero VOC, very low odor
    • Excellent hide and coverage
    • Dries to a smooth, uniform finish

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaspartazero-interior-paint
    • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
    • Skupina produktůInterior Paints & Primers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-29
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC30
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika
    Čína
    Spojené státy americké
    Korejská republika