Publikovat produkty
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint
VERSASATIN® Interior/Exterior Paint

    VERSASATIN® Interior/Exterior Paint


    VERSASATIN
     | Interior/Exterior Paint

    VERSASATIN is a professional interior/exterior modified-acrylic low sheen paint that offers good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSASATIN is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

    Why VERSASATIN paints outperform the competition

    • Excellent touch-up
    • Good hide and durability

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal


    Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaversasatin-interior-exterior-paint
    • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
    • Skupina produktůInterior/ Exterior Paints & Primers
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-30
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCPovrch
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35
    • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
    • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes

    Dostupnost regionu

    Asie Severní Amerika
    Čína
    Spojené státy americké
    Korejská republika