Publikovat produkty
VERSAWALL® Interior/Exterior Paint

VERSAWALL® Interior/Exterior Paint


VERSAWALL
 | Interior/Exterior Paint

VERSAWALL is a professional interior/exterior latex velvet enamel that provides good block resistance, adhesion, and touch-up qualities. VERSAWALL is self-priming on new drywall and has good flow and leveling when brushed, rolled, or sprayed.

Why VERSAWALL paints outperform the competition

  • Excellent touch-up
  • Good hide and durability

For use on these substrates

  • Drywall
  • Masonry
  • Wood
  • Metal


Spojte se se značkou Dunn-Edwards Paints

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaversawall-interior-exterior-paint
  • Skupina výrobkůPaints and Varnishes
  • Skupina produktůInterior/ Exterior Paints & Primers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-09-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálNatřeno
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
  • Klasifikace IFCPovrch
  • Název UNSPSCFinishing materials and products
  • Kód UNSPSC301519
  • Kód Uniclass 2015Pr_35
  • Popis Uniclass 2015Covering and finishing products
  • Kód CSI MasterFormat 201409 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Finishes
  • Číslo OmniClass23-15 21 11
  • Název OmniClassPaints and Varnishes

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika
Čína
Spojené státy americké
Korejská republika