Publikovat produkty
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
DURAFLEX D 10RF
    DURAL

    DURAFLEX D 10RF

    D 10RF - Expansion joint profile for walls and ceilings made of aluminium / TPE for mounting on the covering The DURAFLEX D 10RF series aluminium expansion joint profiles with a thermoplastic elastomer insert for absorbing movement are specially designed for retrofitting on walls and ceilings in hospitals, shopping malls or offices. Examples of suitable substrates are concrete, tiles or plasterboard. The profiles are available in different widths.
    Specifikace
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 145 mm Nominal height: 12 mm Length: 300 cm Movement capacity: 20 mm (+/- 10 mm) Profile is designed for wall/wall-connections. Wall/ceiling-connections are also available. Anchorage must be applied every 45 cm on the profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDFA_D10RF_5012-300
    • Skupina výrobkůExpansion joint profile
    • Skupina produktůExpension joint profile for retrofitting mounting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)12
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)3000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálElastomer
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Zeď
    • Klasifikace IFCZeď
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction