Publikovat produkty
DURAFLEX Z 130RF
DURAFLEX Z 130RF
    DURAL

    DURAFLEX Z 130RF

    Z 130RF - Expansion joint profile made of steel / rubber for mounting on the floor covering The DURAFLEX Z 130RF expansion joint system is designed for retrofitting on floors in shopping centres or car parks, including with heavy traffic and also outdoors. The steel core is completely encased in rubber. It is available for joint widths 50 mm and 100 mm..
    Specifikace
    • Overall joint gap: 100 mm, 50 mm is available Visible width: 362 mm Nominal height: 35 mm Length: 200 cm Movement capacity: 100 mm (+/- 50 mm) Load bearing: 65kN vehicle Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 25 cm on the profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDFA_Z130RF_10035-200
    • Skupina výrobkůExpansion joint profile
    • Skupina produktůExpension joint profile for retrofitting mounting
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)35
    • Šířka (mm)100
    • Hloubka (mm)2000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálGuma
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction