Publikovat produkty
DURAFLEX Z 120SI
DURAFLEX Z 120SI
    DURAL

    DURAFLEX Z 120SI

    Z 120 SI – Heavy duty expansion joint profile made of aluminium / steel for retrofitting into the floor covering The DURAFLEX Z 120SI expansion joint profile is specifically designed for heavy-duty floors in high-bay warehouses, factory or industrial buildings and other areas with heavy traffic, including outdoors. It is made of a combination of aluminium and steel and is embedded in the floor covering.
    Specifikace
    • Overall joint gap: 50 mm Visible width: 200 mm Nominal height: 30 mm Length: 200 cm Movement capacity: 40 mm (+/- 20 mm) Load bearing: 600kN vehicle, 90kNforklift Profile is designed for floor-/floor-connections. Anchorage must be applied every 20 cm on the profile
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDFA_Z120SI_5030-200
    • Skupina výrobkůExpansion joint profile
    • Skupina produktůExpension joint profile for subsequent installation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-09-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)50
    • Hloubka (mm)2000
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Podlahovina
    • Klasifikace IFCFloor
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints
    • Kód CSI UniFormat IIB1010
    • Název CSI UniFormat IIFloor Construction