Durat is a unique solid surface material used to create colorful, durable counters, furniture, sinks & tubs. Durat surfaces are non-porous & show no seams, making them easy to clean & customize. Durat consists of up to 28% recycled hard plastics diverted from the waste stream and is 100% recyclable at the end of its life through Durat’s take-back program.
Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s výrobci třetích stran na základě vaší aktivity na platformě. Můžete to kdykoli zrušit v Nastavení profilu v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.