Publikovat produkty
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
A.1 Single lever washbasin mixer-A11010
    DURAVIT AG

    A.1 Single lever washbasin mixer-A11010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Floor installation
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Outlet drain with pull rod to easily open and close basin
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5.5 litres per minute (at 3 bar)
    Specifikace
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x43x125 mm - A11010001010
      • Duravit A.1 Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 137x43x125 mm - A11010002010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaA1-Single-lever-washbasin-mixer-137x43x125-mm-A11010
    • Skupina výrobkůWashbasins
    • Skupina produktůSingle lever washbasin mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)125
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)43
    Související
    • Hlavní materiálChrom
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEG017610
    • Název ETIMSanitary taps
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Popis Uniclass 2015Washbasin taps
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures