Publikovat produkty
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
D-Code Toilet seat White  490x361x43 mm - 006039
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 006039

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
    • Duravit D-Code Toilet seat White 490x361x43 mm - 0060390000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Toilet-seat-490x361x43-mm-006039
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)361
    Související
    • Hlavní materiálDuroplast
    • Vyrobeno vBulharsko
    • Čistá hmotnost (kg)2.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WD sedátka
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings