Publikovat produkty
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094415
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094415

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 0 l / 4,5 l, Dual Flush, Bottom left - 0944150085
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Neo-Cistern-094415
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůCistern
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)360
    • Šířka (mm)395
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)12.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010204
    • Název ETIMAccessories, shower/WC
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures