Publikovat produkty
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915
    DURAVIT AG

    Darling New Wall-mounted bidet White High Gloss 540 mm - 224915

    • 1 washing area
    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Patented Durafix mounting system: concealed mounting set made of metal, particularly quick and easy to install - and completely invisible
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix - 2249150000
      • Duravit Darling New Wall-mounted bidet, 540 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow, Durafix, WonderGliss - 22491500001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDarling-New-Wall-mounted-bidet-540-mm-224915
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůWall-mounted bidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)290
    • Šířka (mm)365
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures