Publikovat produkty
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Specifikace
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůToilet seat
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)379
    • Hloubka (mm)507
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálDuroplast
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vBulharsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste