Publikovat produkty
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010
    DURAVIT AG

    Hand shower 205x105x51 mm - UV0650010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Well-formed and pleasantly soft water jet thanks to the addition of air (air function)
    Specifikace
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 105 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 24 l/min, Silicone nubs - UV0650010000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHand-shower-205x105x51-mm-UV0650010000
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůHand shower
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-25
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)51
    • Šířka (mm)205
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010161
    • Název ETIMHand shower
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Popis Uniclass 2015Shower heads