Publikovat produkty
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Specifikace
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaShower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůShower rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-02
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)900
    • Hloubka (mm)100
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.39
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories