Publikovat produkty
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001
    DURAVIT AG

    Shower rail 700x20x70 mm - UV0600001

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    Specifikace
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Chrome High Gloss - UV0600001000
      • Duravit Shower rail, 700 mm, Black Matt - UV0600001046
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaShower-rail-700x20x70-mm-UV0600001
    • Skupina výrobkůHand shower set
    • Skupina produktůShower rail
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)70
    • Šířka (mm)700
    • Hloubka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)0.58
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCZábradlí
    • Kód ETIMEC010140
    • Název ETIMSliding rod
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories