Publikovat produkty
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946
    DURAVIT AG

    Starck T Brush set 80x118x435 mm - 009946

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Starck T Brush set, Chrome, Wall-mounted, 80x118x435 mm - 0099461000
      • Duravit Starck T Brush set Black Matt 80x118x435 mm - 0099464600
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-T-Brush-set-80x118x435-mm-009946
    • Skupina výrobkůToilet accessories
    • Skupina produktůBrush set
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)435
    • Šířka (mm)80
    • Hloubka (mm)118
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)1.1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010555
    • Název ETIMLavatory brush set
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-19 31 17
    • Název OmniClassSanitary Room Units
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures