Publikovat produkty
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
    DURAVIT AG

    009940 Starck T Toilet paper holder

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Chrome 125x83x131 mm - 0099401000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 125x83x131 mm - 0099404600
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • Skupina výrobkůToilet accessories
    • Skupina produktůToilet paper holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)131
    • Šířka (mm)125
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC011196
    • Název ETIMToilet seat
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Popis Uniclass 2015WC seats and covers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 17
    • Název OmniClassWater Closet Seats
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings