Publikovat produkty
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938
    DURAVIT AG

    Starck T Toilet paper holder 255x76x50 mm - 009938

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for two rolls of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Specifikace
      • Duravit Starck T Toilet paper holder, Chrome, 255x76x50 mm - 0099381000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 255x76x50 mm - 0099384600
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaStarck-T-Toilet-paper-holder-255x76x50-mm-009938
    • Skupina výrobkůToilet accessories
    • Skupina produktůToilet paper holder
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-08-07
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)255
    • Hloubka (mm)76
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)0.24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEC010553
    • Název ETIMToilet roll holder
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Popis Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2030
    • Název CSI UniFormat IISanitary Waste