Publikovat produkty
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
Architec alcove tub white - 700441
    DURAVIT AG

    Architec alcove tub white - 700441

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    Specifikace
    • Duravit Architec Alcove Bathtub, Rectangular, Installation Type: Alcove, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Right, Includes support frame, Overflow: Yes, Overflow position: Foot end, Capacity gal: 29 gal, Internal Depth: 15 3/8 ", Height with Panel: 18 ", Packaging type: Single-packed - 700441000000090

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchitec-alcove-tub-white-700441
    • Skupina výrobkůArchitec
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)18
    • Šířka (palce)60
    • Hloubka (palce)30
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)99.21
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa