Publikovat produkty
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353
    DURAVIT AG

    Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700353

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Seamless acrylic panel, as if from a single cast
    • with overflow
    Specifikace
    • Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 490 mm - 700353000000090
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaarchitec-bathtub-white-1525x813-mm-700353
    • Skupina výrobkůTubs + spa
    • Skupina produktůBathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)470
    • Šířka (mm)1525
    • Hloubka (mm)813
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Čistá hmotnost (kg)43
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath