Publikovat produkty
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Specifikace
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Skupina výrobkůTubs + spa
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)32
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs