Publikovat produkty
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
B.2 Shower system B2428008
    DURAVIT AG

    B.2 Shower system B2428008

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(15 recenze)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikace
      • Duravit B.2 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B24280008010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotab2-shower-system-b24280008
    • Skupina výrobkůB.2
    • Skupina produktůshower systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1220
    • Šířka (mm)260
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)4.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText