Publikovat produkty
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
B.2 Single lever washbasin mixer B2101002
    DURAVIT AG

    B.2 Single lever washbasin mixer B2101002

    B.2 Single lever basin mixer S Chrome High Gloss - B21010002

    Specifikace
    • Duravit B.2 Single lever basin mixer S, Chrome, Ceramic cartridge, Height: 152 mm, Spout reach: 101 mm, Connection type for water supply connection: Flexible connecting hoses, Dimension of connection hose: 3/8", Spray mode: Normal spray, Aerator adjustable, Temperature limit adjustable, Flow rate (3 bar): 5,5 l/min, recommended operating pressure: 1 - 5 bar, Noise class: I, Handle version: lever handle - B21010002010

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotab2-single-lever-washbasin-mixer-b21010002
    • Skupina výrobkůB.2
    • Skupina produktůSink fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)152
    • Šířka (mm)137
    • Hloubka (mm)42
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures