Publikovat produkty
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl 033452

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0334520000
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 03345200001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabacino-washbowl-033452
    • Skupina výrobkůBacino
    • Skupina produktůbathroom sinks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-05-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)165
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Čistá hmotnost (kg)11.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Popis Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Kód CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Číslo OmniClass23-21 43 23
    • Název OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Kód CSI UniFormat IIE1010
    • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment