Publikovat produkty
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
Body 164x105x164 mm - GK0900
    DURAVIT AG

    Body 164x105x164 mm - GK0900

    • Connection size of water supply: DN15
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    Specifikace
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900000000
      • Duravit Basic Set Bluebox® - GK0900001000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBody-164x105x164-mm-GK0900
    • Skupina výrobkůBody
    • Skupina produktůBody
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-04-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)164
    • Šířka (mm)164
    • Hloubka (mm)105
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)1.4
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCVentil
    • Kód ETIMEC010160
    • Název ETIMAccessories for thermostatic control valve, hot tap water
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20
    • Popis Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Kód CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Číslo OmniClass23-27 31 00
    • Název OmniClassValves
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures