Publikovat produkty
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428008

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(8 recenze)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikace
      • Duravit C.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections, Safety lock (38 °C) - C14280008010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotac1-shower-system-c14280008
    • Skupina výrobkůC.1
    • Skupina produktůshower systems
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1200
    • Šířka (mm)310
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)10
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures