Publikovat produkty
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
C.1 Thermostatic shower mixer C1422000
    DURAVIT AG

    C.1 Thermostatic shower mixer C1422000

    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Specifikace
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for exposed installation, Chrome, 338 mm, Connection type for water supply connection: S-connections, Safety lock (38 °C) - C14220000010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotac1-thermostatic-shower-mixer-c14220000
    • Skupina výrobkůC.1
    • Skupina produktůhand shower fittings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)68
    • Šířka (mm)338
    • Hloubka (mm)103
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)2.13
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures