Publikovat produkty
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330
    DURAVIT AG

    Cape Cod Bathtub White Matt 1855x885 mm - 700330

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(14 recenze)
    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Molded headrest offers perfect support for your head, with comfortable reclined position
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Offers enough space for two people
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger, making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel, as if from a single cast
    • Various backrests allow you to change your position when lying down for increased comfort
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit Cape Cod Bathtub, 1855x885 mm White Matt, Freestanding, Seamless panel, Polymer cast - DuraSolid A, Oval, Number of backrests: 2, Overflow, Incl. cable-driven waste and overflow, Special waste and overflow - 700330000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCape-Cod-Bathtub-1855x885-mm-700330
    • Skupina výrobkůBathtubs
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)507
    • Šířka (mm)1855
    • Hloubka (mm)885
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vedlejší materiálPolymer
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)118
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011609
    • Název ETIMBath
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures