Publikovat produkty
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000
    DURAVIT AG

    Circle 3 Hole bath mixer Chrome High Gloss - CE5260000

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Simple installation: faucet is connected to the angle valves via flexible connection hoses
    • Smooth and durable ceramic cartridge
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    Specifikace
    • Duravit Circle 3 Hole bath mixer Chrome Water connection: Flexible connecting hoses 1/2" Ceramic cartridge recommended operating pressure: 1 - 5 bar Diverter valve Flow rate (3 bar): 25 l/min - CE5260000010
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacircle-3-hole-bath-mixer-ce5260000
    • Skupina výrobkůFaucets & Showers
    • Skupina produktů3 Hole bath mixer
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-04-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)239
    • Šířka (mm)240
    • Hloubka (mm)256
    Související
    • Hlavní materiálMosaz
    • Vyrobeno vČína
    • Čistá hmotnost (kg)3.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010862
    • Název ETIMBath mixing tap
    • Číslo OmniClass23-31 11 00
    • Název OmniClassFaucets