Publikovat produkty
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110
    DURAVIT AG

    D-Code Floorstanding bidet White High Gloss 560 mm - 224110

    • 1 washing area
    • Floorstanding installation
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • With faucet deck
    • with overflow
    Specifikace
      • Duravit D-Code Floorstanding bidet, 560 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, Overflow - 22411000002
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-bidet-floor-standing-224110
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůFloorstanding bidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)385
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)560
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vNěmecko
    • Čistá hmotnost (kg)20.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures