Publikovat produkty
D-Code rectangular bathtub 700104
D-Code rectangular bathtub 700104
D-Code rectangular bathtub 700104
D-Code rectangular bathtub 700104
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700104

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow

    Specifikace
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1700x700 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Foot end, Capacity: 110 l, Height with panel: 550 mm - 700104000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-rectangular-bathtub-700104
    • Skupina výrobkůBathtubs & Wellbeing
    • Skupina produktůbathtubs
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)1700
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)21.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures