Publikovat produkty
D-Code rectangular bathtub 700108
D-Code rectangular bathtub 700108
D-Code rectangular bathtub 700108
D-Code rectangular bathtub 700108
    DURAVIT AG

    D-Code rectangular bathtub 700108

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • Offers enough space for two people
    • with overflow

    Specifikace
      • Duravit D-Code Bathtub, Rectangular, 1800x800 mm, built-in, Interior colour White, , Sanitary acrylic, Number of backrests: 2 Left, Right, Incl. support frame, Waste outlet position: Middle, Overflow position: Middle, Capacity: 150 l, Height with panel: 550 mm - 700108000000000
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-rectangular-bathtub-700108
    • Skupina výrobkůSanitary Ceramics
    • Skupina produktůZencha
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)1800
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)25.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBathtubs
    • Kód UNSPSC30181501
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Popis Uniclass 2015Baths
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures