Publikovat produkty
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1200x700 mm - 720094

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikace
    • Duravit D-Code Shower tray, Rectangular, White, Material: Sanitary acrylic, Waste outlet position: Corner, Height: 85 mm - 
      720094000000000

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-shower-tray-1200x700-mm-720094
    • Skupina výrobkůTubs + spa
    • Skupina produktůShower trays
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-09-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)1200
    • Hloubka (mm)700
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)15.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Sprchové vaničky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers