Publikovat produkty
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
D-Code Shower tray White  1300x750 mm - 720098
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1300x750 mm - 720098

    4.8 z 5 hvězdiček4.8(8 recenze)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Specifikace
      • Duravit D-Code Shower tray, 1300x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720098000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1300x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720098000000001
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaD-Code-Shower-tray-1300x750-mm-720098
    • Skupina výrobkůShower trays
    • Skupina produktůShower tray
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-03-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)85
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)750
    Související
    • Hlavní materiálAkryl
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)20
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Sprchy
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011443
    • Název ETIMShower tray
    • Název UNSPSCShowers
    • Kód UNSPSC30181503
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Popis Uniclass 2015Showers
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Číslo OmniClass23-31 17 00
    • Název OmniClassShowers
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures