Publikovat produkty
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
D-Code Cistern White - 094010
    DURAVIT AG

    D-Code Cistern White - 094010

    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Specifikace
      • Duravit D-Code Cistern, White, Incl. mechanism, 3-6 l, Dual Flush, Water connection position: Bottom left, 3/8" - 0940100004
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-tank-094010
    • Skupina výrobkůToilets
    • Skupina produktůCistern
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vyrobeno vEgypt
    • Čistá hmotnost (kg)13.35
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010204
    • Název ETIMAccessories, shower/WC
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 19 19 19
    • Název OmniClassWater Closet Tanks
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures