Publikovat produkty
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
D-Code tank 094020
    DURAVIT AG

    D-Code tank 094020

    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required

    Specifikace
      • Duravit D-Code Cistern, White, Flush water quantity: 4,5/3 l, Incl. mechanism, Dual Flush, Water connection position: Bottom right, 1/2" - 0940200005
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotad-code-tank-094020
    • Skupina výrobkůBathtubs & Wellbeing
    • Skupina produktůtoilet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-09-08
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)375
    • Šířka (mm)390
    • Hloubka (mm)175
    Související
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - WC nádržky
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCToilet tanks
    • Kód UNSPSC30181515
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Popis Uniclass 2015WC cisterns
    • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures